Klemmstück SXT-CL

  • Klemmen zur Verbindung von Rohren, Vakuum- und Toolingkomponenten für ein flexibel einstellbares, modulares Leichtbau-System
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie

Unsere Highlights...

  • Präzise, haltbare und hochfeste Parallel- und Kreuz-Rohrklemmen in Leichtbauweise
  • Schlankes, übersichtliches Portfolio
  • Für Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm und Adapter für Durchmesser 25,4, 38,1 und 63,5 mm

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Einfache Auslegung und schneller Aufbau bei geringem Lagerbedarf
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen, auch für Rohre in Zoll-Größen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Klemmstück SXT-CL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00023_01.jpg
Neu
SXT-CL-X-MOD-25-25
10.07.13.00023
Klemme für Rohrtooling
Bauform: Kreuz-Form
Bauform: modular
Breite B: 60 mm
Länge L: 60 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 25/25
assets/Artikelbild/10.07.13.00024_01.jpg
Neu
SXT-CL-X-MOD-25-40
10.07.13.00024
Klemme für Rohrtooling
Bauform: Kreuz-Form
Bauform: modular
Breite B: 60 mm
Länge L: 75 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 25/40
assets/Artikelbild/10.07.13.00025_01.jpg
Neu
SXT-CL-X-MOD-25-60
10.07.13.00025
Klemme für Rohrtooling
Bauform: Kreuz-Form
Bauform: modular
Breite B: 60 mm
Länge L: 95 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 25/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00026_01.jpg
Neu
SXT-CL-X-MOD-40-40
10.07.13.00026
Klemme für Rohrtooling
Bauform: Kreuz-Form
Bauform: modular
Breite B: 75 mm
Länge L: 75 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 40/40
assets/Artikelbild/10.07.13.00027_01.jpg
Neu
SXT-CL-X-MOD-40-60
10.07.13.00027
Klemme für Rohrtooling
Bauform: Kreuz-Form
Bauform: modular
Breite B: 75 mm
Länge L: 95 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 40/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00028_01.jpg
Neu
SXT-CL-X-MOD-60-60
10.07.13.00028
Klemme für Rohrtooling
Bauform: Kreuz-Form
Bauform: modular
Breite B: 95 mm
Länge L: 95 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 60/60
assets/Artikelbild/10.07.13.00010_01.jpg
Neu
SXT-CL-40
10.07.13.00010
Klemme für Rohrtooling
Breite B: 90 mm
Länge L: 90 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00029_01.jpg
Neu
SXT-CL-X-MOD-25-38.1
10.07.13.00029
Klemme für Rohrtooling
Bauform: Kreuz-Form
Bauform: modular
Breite B: 60 mm
Länge L: 75 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 25/38,1
assets/Artikelbild/10.07.13.00011_01.jpg
Neu
SXT-CL-60
10.07.13.00011
Klemme für Rohrtooling
Breite B: 90 mm
Länge L: 90 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00030_01.jpg
Neu
SXT-CL-X-MOD-25-63.5
10.07.13.00030
Klemme für Rohrtooling
Bauform: Kreuz-Form
Bauform: modular
Breite B: 60 mm
Länge L: 95 mm
Material: Aluminium
für: Rohr 25/63,5

  1. 1
  2. 2
  3. 3