SXT-CL X MOD 25 40 AL

Art-Nr.: 10.07.13.00024

Klemme für Rohrtooling

Bauform Befestigungselementemodular
BauformKreuz-Form
Breite B60 mm
Länge L75 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Verwendung KonstruktionRohr 25/40
SXT-CL X MOD 25 40 AL
Attribut Wert
B 60 mm
d 25 mm
d1 40 mm
d2 6 mm
H1 93 mm
H2 33,50 mm
L 75 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Kreuz-Form
Bauform Befestigungselemente MOD
Gewicht 415 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL X MOD 25 40 AL

Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT