Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

  • Schwenkarme zur Anbindung von Saugerhaltern an die Quertraversen von Rundrohr-Toolings
  • Vielfältig einsetzbar für zahlreiche Anwendungen
  • Passend für alle gängigen Tooling-Systeme in Presswerk und Karosseriebau
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie

Unsere Highlights...

  • Hochfeste Schwenkarme mit einseitigen oder beidseitigen Rohr- und Kugelklemmen
  • Halteranbindung für standardisierte Kugel- oder Zapfenform
  • Anbindung an Rohrtooling über Rohrklemme oder Rohrdurchmesser 25 mm

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Flexible Lösung für viele verschiedene Anwendungen
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00074_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-100-F25
10.07.13.00074
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Innen-/Bohrungsdurchmesser d1: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 19 mm
Lochabstand X1: 101 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00081_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-100-F40
10.07.13.00081
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Innen-/Bohrungsdurchmesser d1: 40 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 19 mm
Lochabstand X1: 101 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00055_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A2-100-M25
10.07.13.00055
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 19 mm
Länge L3: 100.5 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00088_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-D25-100-F25
10.07.13.00088
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Innen-/Bohrungsdurchmesser d1: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 25 mm
Lochabstand X1: 101 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00095_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-D25-100-F40
10.07.13.00095
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Innen-/Bohrungsdurchmesser d1: 40 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 25 mm
Lochabstand X1: 101 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00058_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-D25-100-M25
10.07.13.00058
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 25 mm
Länge L3: 100.5 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00102_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-D40-100-F40
10.07.13.00102
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Innen-/Bohrungsdurchmesser d1: 40 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 40 mm
Lochabstand X1: 101 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00061_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-D40-100-M25
10.07.13.00061
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 40 mm
Länge L3: 100.5 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00064_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A3-110-M25
10.07.13.00064
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 28.5 mm
Länge L3: 110.1 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00069_01.jpg
Neu
SXT-CL-EXT-A5-110-M25
10.07.13.00069
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D: 25 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 32 mm
Länge L3: 110.1 mm
Material: Aluminium

  1. 1
  2. 2
  3. 3