Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D | 40 mm |
Innendurchmesser d | 40 mm |
Lochabstand X1 | 101 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Anbindung 1 | D40 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
D | 40 mm |
d | 40 mm |
H1 | 105 mm |
H2 | 25,50 mm |
H3 | 25,50 mm |
L | 155,50 mm |
L1 | 156 mm |
L2 | 50 mm |
X1 | 101 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Weiblich |
Gewicht | 315 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-D40-100-F40
Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.