SXT-CL X MOD 40 60 AL

Art-Nr.: 10.07.13.00027

Klemme für Rohrtooling

Bauform Befestigungselementemodular
BauformKreuz-Form
Breite B75 mm
Länge L95 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Verwendung KonstruktionRohr 40/60
SXT-CL X MOD 40 60 AL
Attribut Wert
B 75 mm
d 40 mm
d1 60 mm
d2 6 mm
H1 127 mm
H2 51 mm
L 95 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Kreuz-Form
Bauform Befestigungselemente MOD
Gewicht 640 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL X MOD 40 60 AL

Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT