Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Attribut | Wert |
---|---|
B | 85 mm |
B1 | 109 mm |
d | 11 mm |
H | 85 mm |
L | 133 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Weiblich |
Gewicht | 1,31 kg |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-QC-CON-40-F
Die Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Um ein komplettes Schnellwechselsystem zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:
Wichtig: Rohrdurchmesser und Anzahl der pneumatischen Durchführungen müssen übereinstimmen.
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE