Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Bauform | Weiblich |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Nennweite | 40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 85 mm |
B1 | 109 mm |
d | 11 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 85 mm |
L | 133 mm |
L1 | 159,70 mm |
L2 | 20 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Weiblich |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Gewicht | 1,70 kg |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-QC-CON-40-F-3
Die Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Um ein komplettes Schnellwechselsystem zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:
Wichtig: Rohrdurchmesser und Anzahl der pneumatischen Durchführungen müssen übereinstimmen.
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE