SXT-QC-CON-40-M

Art-Nr.: 10.07.13.00017

Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings

BauformMännlich
NormteilewerkstoffAluminium
Nennweite40 mm
SXT-QC-CON-40-M
Attribut Wert
D 68,30 mm
d 40 mm
H1 96,50 mm
L 135,50 mm
L2 111 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Männlich
Gewicht 0,45 kg
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-QC-CON-40-M

Die Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Um ein komplettes Schnellwechselsystem zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Roboter-Schnellwechselbajonett vom Typ SXT-QC-CON M (Anbindung Tooling)
  • Roboter-Schnellwechselbajonett vom Typ SXT-QC-CON F (Anbindung Roboter)

Wichtig: Rohrdurchmesser und Anzahl der pneumatischen Durchführungen müssen übereinstimmen.

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE