Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Bauform | Männlich, verläng. Rohrklemme |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Nennweite | 60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 95 mm |
d | 60 mm |
H1 | 151 mm |
L | 232,30 mm |
L2 | 190,60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Männlich, verläng. Rohrklemme |
Gewicht | 1,90 kg |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-QC-CON-60-MB
Die Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Um ein komplettes Schnellwechselsystem zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:
Wichtig: Rohrdurchmesser und Anzahl der pneumatischen Durchführungen müssen übereinstimmen.
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE