Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

  • Schnellwechselbajonettanbindung an Roboterschnittstelle zum Anschluss von Rundrohr-Toolings
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie in Presswerk und Karosseriebau
  • Einsatz bei existierenden Anlagen durch unkomplizierte Integration mit passenden Rohrklemmen

Unsere Highlights...

  • Hochfeste Bajonettverbindung
  • Für Rohrdurchmesser 40 oder 60 mm
  • Mit 2, 3, 6 oder ohne pneumatische Medien-Durchführung

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen
  • Flexible, platzsparende Lösung für verschiedene Anwendungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.07.13.00012_02.jpg
Neu
SXT-QC-CON-40-F
10.07.13.00012
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 40
Bauform: Female
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00013_02.jpg
Neu
SXT-QC-CON-40-F3
10.07.13.00013
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 40
Bauform: Female
Anzahl Anschlüsse: 3
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00014_01.jpg
Neu
SXT-QC-CON-60-F
10.07.13.00014
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 60
Bauform: Female
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00171_02.jpg
Neu
SXT-QC-CON-60-F2
10.07.13.00171
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 60
Bauform: Female
Anzahl Anschlüsse: 2
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00015_01.jpg
Neu
SXT-QC-CON-60-F3
10.07.13.00015
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 60
Bauform: Female
Anzahl Anschlüsse: 3
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00016_01.jpg
Neu
SXT-QC-CON-60-F6
10.07.13.00016
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 60
Bauform: Female
Anzahl Anschlüsse: 6
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00017_00.jpg
Neu
SXT-QC-CON-40-M
10.07.13.00017
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 40
Bauform: Male
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00018_01.jpg
Neu
SXT-QC-CON-40-M3
10.07.13.00018
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 40
Bauform: Male
Anzahl Anschlüsse: 3
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00019_00.jpg
Neu
SXT-QC-CON-60-M
10.07.13.00019
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 60
Bauform: Male
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00170_00.jpg
Neu
SXT-QC-CON-60-M2
10.07.13.00170
Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings
Nennweite: 60
Bauform: Male
Anzahl Anschlüsse: 2
Material: Aluminium

  1. 1
  2. 2