SXT-QC-CON-60-M-2

Art-Nr.: 10.07.13.00170

Roboter-Schnellwechselbajonett für Rohr-Toolings

BauformMännlich
Anzahl Anschlüsse2
NormteilewerkstoffAluminium
Nennweite60 mm
SXT-QC-CON-60-M-2
Attribut Wert
D 95 mm
d 60 mm
G1 G3/8"-IG
H1 151 mm
L 213,30 mm
L2 150 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Männlich
Anzahl Anschlüsse 2
Gewicht 1,85 kg
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-QC-CON-60-M-2

Die Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Um ein komplettes Schnellwechselsystem zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Roboter-Schnellwechselbajonett vom Typ SXT-QC-CON M (Anbindung Tooling)
  • Roboter-Schnellwechselbajonett vom Typ SXT-QC-CON F (Anbindung Roboter)

Wichtig: Rohrdurchmesser und Anzahl der pneumatischen Durchführungen müssen übereinstimmen.

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE