Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Roboterflansch mit Rohrklemmen für die Anbindung von Rohr-Toolings
Länge L | 460 mm |
Breite B | 360 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Kreisdurchmesser D mk | 125 mm |
Verwendung Konstruktion | Rohr 2x40 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 360 mm |
D2 | 100 mm |
Dmk | 125 mm |
d | 40 mm |
d1 | 11,50 mm |
d2 | 10 mm |
H1 | 111 mm |
H2 | 77 mm |
H3 | 3 mm |
L | 460 mm |
X1 | 360 mm |
Y1 | 260 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Doppel |
Gewicht | 11,32 kg |
Produktfamilie | SXT-RF-CL |
Bestellhinweise: SXT-RF-CL-D-125-40
Die Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT