Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

  • Flanschanbindung an Roboterschnittstelle mit Rohrklemmen zum Anschluss von Tooling-Greifer
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie in Presswerk und Karosseriebau
  • Einsatz bei existierenden Anlagen durch unkomplizierte Integration mit passenden Rohrklemmen

Unsere Highlights...

  • Präzise und hochfeste Rohrklemmen in Leichtbauweise
  • 1 Rohr und 2-Rohr-System
  • Für Rohrdurchmesser 40 oder 60 mm
  • Konform mit ISO 9409-1

Ihr Nutzen...

  • Maximale Klemmkraft für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Gewichtsoptimierte Auslegung für verschiedene Anwendungen
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen
  • Standardisierte Industrie-Roboter-Schnittstelle
 

Einzelartikel der Produktfamilie Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00002_01.jpg
Neu
SXT-RF-CL-125-40
10.07.13.00002
Roboterflansch mit Rohrklemmen für die Anbindung von Rohr-Toolings
Länge L: 460 mm
Material: Aluminium
Kreisdurchmesser D mk: 125 mm
für: Rohr 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00004_01.jpg
Neu
SXT-RF-CL-125-60
10.07.13.00004
Roboterflansch mit Rohrklemmen für die Anbindung von Rohr-Toolings
Länge L: 460 mm
Material: Aluminium
Kreisdurchmesser D mk: 125 mm
für: Rohr 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00003_01.jpg
Neu
SXT-RF-CL-160-40
10.07.13.00003
Roboterflansch mit Rohrklemmen für die Anbindung von Rohr-Toolings
Länge L: 460 mm
Material: Aluminium
Kreisdurchmesser D mk: 160 mm
für: Rohr 1x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00005_01.jpg
Neu
SXT-RF-CL-160-60
10.07.13.00005
Roboterflansch mit Rohrklemmen für die Anbindung von Rohr-Toolings
Länge L: 460 mm
Material: Aluminium
Kreisdurchmesser D mk: 160 mm
für: Rohr 1x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00006_01.jpg
Neu
SXT-RF-CL-D-125-40
10.07.13.00006
Roboterflansch mit Rohrklemmen für die Anbindung von Rohr-Toolings
Bauform: Doppel
Länge L: 460 mm
Breite B: 360 mm
Material: Aluminium
Kreisdurchmesser D mk: 125 mm
für: Rohr 2x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00008_01.jpg
Neu
SXT-RF-CL-D-125-60
10.07.13.00008
Roboterflansch mit Rohrklemmen für die Anbindung von Rohr-Toolings
Bauform: Doppel
Länge L: 460 mm
Breite B: 360 mm
Material: Aluminium
Kreisdurchmesser D mk: 125 mm
für: Rohr 2x60
assets/Artikelbild/10.07.13.00007_01.jpg
Neu
SXT-RF-CL-D-160-40
10.07.13.00007
Roboterflansch mit Rohrklemmen für die Anbindung von Rohr-Toolings
Bauform: Doppel
Länge L: 460 mm
Breite B: 360 mm
Material: Aluminium
Kreisdurchmesser D mk: 160 mm
für: Rohr 2x40
assets/Artikelbild/10.07.13.00009_01.jpg
Neu
SXT-RF-CL-D-160-60
10.07.13.00009
Roboterflansch mit Rohrklemmen für die Anbindung von Rohr-Toolings
Bauform: Doppel
Länge L: 460 mm
Breite B: 360 mm
Material: Aluminium
Kreisdurchmesser D mk: 160 mm
für: Rohr 2x60