Rohr SXT-RT

  • Aluminiumrohr mit großer Wandstärke zum Aufbau von Rohrtoolings
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie in Presswerk und Karosseriebau
  • Einsatz bei existierenden Anlagen durch unkomplizierte Integration mit passenden Rohrklemmen

Unsere Highlights...

  • Präzise, haltbare und hochfeste Rohr-Komponente in Leichtbauweise
  • Für Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Rohr SXT-RT

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00146_01.jpg
Neu
SXT-RT 25xL VAR
10.07.13.00146
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D: 25 mm
Material: Aluminium
variabel: Länge
assets/Artikelbild/10.07.13.00145_01.jpg
Neu
SXT-RT 40xL VAR
10.07.13.00145
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D: 40 mm
Material: Aluminium
variabel: Länge
assets/Artikelbild/10.07.13.00147_01.jpg
Neu
SXT-RT 60xL VAR
10.07.13.00147
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D: 60 mm
Material: Aluminium
variabel: Länge
assets/Artikelbild/10.07.13.00148_01.jpg
Neu
SXT-RT SL 40xL VAR
10.07.13.00148
Rohr für Toolingtraversen
Bauform: Slot
Außendurchmesser D: 40 mm
Material: Aluminium
variabel: Länge
assets/Artikelbild/10.07.13.00149_01.jpg
Neu
SXT-RT SL 60xL VAR
10.07.13.00149
Rohr für Toolingtraversen
Bauform: Slot
Außendurchmesser D: 60 mm
Material: Aluminium
variabel: Länge