Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D | 25 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Länge Bereich | 150,0 ... 3000,0 |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 25 mm |
d | 15 mm |
Länge Bereich | 150,0 ... 3000,0 |
Attribut | Wert |
---|---|
Widerstandsmoment Wx | 1,30 cm3 |
Widerstandsmoment Wy | 1,30 cm3 |
Flächenmoment Ix | 1,70 cm4 |
Flächenmoment Iy | 1,70 cm4 |
Fläche | 3,10 cm² |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht/Meter | 0,90 kg/m |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-RT 25x150...3000 5 AL
Die Rohre SXT-RT werden in der gewünschten Länge geliefert.