SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL

Art-Nr.: 10.07.13.00149

Rohr für Toolingtraversen

Außendurchmesser D60 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Länge Bereich450,0 ... 4000,0
SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL
Attribut Wert
D 60 mm
d 50 mm
d1 25 mm
Länge Bereich 450,0 ... 4000,0
L2 250 mm
X1 25 mm
Attribut Wert
Widerstandsmoment Wx 11 cm3
Widerstandsmoment Wy 11 cm3
Flächenmoment Ix 32,90 cm4
Flächenmoment Iy 32,90 cm4
Fläche 8,60 cm²
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht/Meter 2,34 kg/m
Produktfamilie SXT
Metrisch       Imperial

Bestellhinweise: SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL

Die Rohre SXT-RT werden in der gewünschten Länge geliefert.