Rohre SXT-RT

  • Aluminiumrohr mit großer Wandstärke zum Aufbau von Rohrtoolings
  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge in der Automobilindustrie in Presswerk und Karosseriebau
  • Einsatz bei existierenden Anlagen durch unkomplizierte Integration mit passenden Rohrklemmen

Unsere Highlights...

  • Präzise, haltbare und hochfeste Rohr-Komponente in Leichtbauweise
  • Für Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Rohre SXT-RT

 

assets/Artikelbild/26.07.01.00444_02.jpg
Neu
SXT-RT 25x3012
26.07.01.00444
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 3012 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/26.07.01.00443_02.jpg
Neu
SXT-RT 40x3012
26.07.01.00443
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D: 40 mm
Länge L: 3012 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/26.07.01.00445_02.jpg
Neu
SXT-RT 60x3012
26.07.01.00445
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D: 60 mm
Länge L: 3012 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00145_01.jpg
Neu
SXT-RT 40x150...3000
10.07.13.00145
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D: 40 mm
Länge L: 150,0 ... 3000,0 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00146_01.jpg
Neu
SXT-RT 25x150...3000
10.07.13.00146
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 150,0 ... 3000,0 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00147_01.jpg
Neu
SXT-RT 60x150...3000
10.07.13.00147
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D: 60 mm
Länge L: 150,0 ... 3000,0 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00148_02.jpg
Neu
SXT-RT SL 40x300...3000
10.07.13.00148
Rohr für Toolingtraversen
Bauform: Slot
Außendurchmesser D: 40 mm
Länge L: 300,0 ... 3000,0 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00149_02.jpg
Neu
SXT-RT SL 60x450...3000
10.07.13.00149
Rohr für Toolingtraversen
Bauform: Slot
Außendurchmesser D: 60 mm
Länge L: 450,0 ... 3000,0 mm
Material: Aluminium