Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D | 60 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Länge Bereich | 150,0 ... 4000,0 |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 60 mm |
d | 50 mm |
Länge Bereich | 150,0 ... 4000,0 |
Attribut | Wert |
---|---|
Widerstandsmoment Wx | 11 cm3 |
Widerstandsmoment Wy | 11 cm3 |
Flächenmoment Ix | 32,90 cm4 |
Flächenmoment Iy | 32,90 cm4 |
Fläche | 8,60 cm² |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht/Meter | 2,34 kg/m |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-RT 60x150...4000 5 AL
Die Rohre SXT-RT werden in der gewünschten Länge geliefert.