Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Rohr für Toolingtraversen
Außendurchmesser D | 40 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Länge Bereich | 300,0 ... 3000,0 |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 40 mm |
d | 28 mm |
d1 | 12 mm |
Länge Bereich | 300,0 ... 3000,0 |
L2 | 150 mm |
X1 | 25 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Widerstandsmoment Wx | 4,80 cm3 |
Widerstandsmoment Wy | 4,80 cm3 |
Flächenmoment Ix | 9,50 cm4 |
Flächenmoment Iy | 9,50 cm4 |
Fläche | 6,40 cm² |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht/Meter | 1,46 kg/m |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL
Die Rohre SXT-RT werden in der gewünschten Länge geliefert.