Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

  • Modulare Rohrklemmenbaugruppe mit Verzahnung zur Anbindung von Haltern an Haupt- und Quertraversen für ein flexibel einstellbares Leichtbausystem
  • Vielfältig einsetzbar für zahlreiche Anwendungen mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten mit Verzahnung
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau

Unsere Highlights...

  • Präzise und hochfeste Rohrklemmenbaugruppe mit Verzahnung in Leichtbauweise
  • Schlankes, übersichtliches Portfolio
  • Flexible Winkeleinstellung mit 10°-Teilung

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge durch Formschluss zwischen den Komponenten
  • Geringer Lagerbedarf, einfacher Aufbau von Vielzahl konfigurierbarer Baugruppen
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen, flexible Lösung für viele verschiedene Anwendungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00157_04.jpg
Neu
SXT-TC-F2-0-M2
10.07.13.00157
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D25
Anbindung 2: SXT-CON-GB-M-D25
Winkel: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00155_03.jpg
Neu
SXT-TC-F2-0-M4
10.07.13.00155
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D25
Anbindung 2: SXT-CON-GB-M-D40
Winkel: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00156_06.jpg
Neu
SXT-TC-F2-0-C4
10.07.13.00156
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D25
Anbindung 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Winkel: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00168_04.jpg
Neu
SXT-TC-F4-0-M4
10.07.13.00168
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D40
Anbindung 2: SXT-CON-GB-M-D40
Winkel: 0 °
assets/Artikelbild/10.07.13.00169_07.jpg
Neu
SXT-TC-F4-0-C4
10.07.13.00169
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-D40
Anbindung 2: SXT-CON-GB-MO-D40
Winkel: 0 °
Neu
SXT-TC-F1IN-0-MA5
10.07.13.00192
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Anbindung 1: SXT-CON-GB-F-1IN
Anbindung 2: SXT-CON-GB-M-A5
Winkel: 0 °