Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Traversenverbinder für Schwenkarme, zur Anbindung an Rohr-Toolings, mit Verzahnung
Attribut | Wert |
---|---|
Anbindung 1 | SXT-CON-GB-F-D40 |
Anbindung 2 | SXT-CON-GB-MO-D40 |
B | 35 mm |
d | 40 mm |
d1 | 40 mm |
H | 69,50 mm |
H2 | 66 mm |
H3 | 25 mm |
H4 | 26 mm |
L | 116,80 mm |
X1 | 61,30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 348 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-TC-F4-0-C4
Die Traversenverbinder (verzahnt) SCT-TC werden montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn