Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

  • Verlängerungen mit Verzahnung zurAnbindung von Haltern und Vakuum-Komponten an Rohrtoolinggreife für flexibel einstellbares, modulares Leichtbau-System
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten mit Verzahnung
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau

Benötigen Sie eine Baugruppe in Ihrer spezifischen Ausführung? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Verlängerungen und Winkelstücken und lassen Sie sich von unseren erfahrenen Systemberatern bei der Auslegung helfen.

Unsere Highlights...

  • Präzise und hochfeste Verlängerungen mit Verzahnung in Leichtbauweise
  • Schlankes, übersichtliches Portfolio
  • Flexible Winkeleinstellung mit 10°-Teilung

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge durch Formschluß zwischen den Komponenten
  • Geringster Lagerbedarf, einfacher Aufbau von Vielzahl konfigurierbarer Baugruppen
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen, flexible Lösung für viele verschiedene Anwendungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.07.13.00034_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB2-50
10.07.13.00034
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt beidseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 50.8 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00048_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB-100
10.07.13.00048
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt einseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 100.4 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00049_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB-150
10.07.13.00049
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt einseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 150.4 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00050_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB-200
10.07.13.00050
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt einseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 200.4 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00051_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB-250
10.07.13.00051
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt einseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 250.4 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00052_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB-300
10.07.13.00052
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt einseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 300.4 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00053_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB-400
10.07.13.00053
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt einseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 400.4 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00054_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB-500
10.07.13.00054
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt einseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 500.4 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00035_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB2-75
10.07.13.00035
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt beidseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 75.8 mm
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00036_01.jpg
Neu
SXT-EXT-GB2-100
10.07.13.00036
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt beidseitig
Außendurchmesser D: 25 mm
Länge L: 100.8 mm
Material: Aluminium

  1. 1
  2. 2
  3. 3