SXT-EXT-GB2-100

Art-Nr.: 10.07.13.00036

Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 mm
Länge L100,8 mm
NormteilewerkstoffAluminium
BauformVerzahnt beidseitig
SXT-EXT-GB2-100
Attribut Wert
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-IG
L 100,80 mm
L2 80,80 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Verzahnt beidseitig
Gewicht 140 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-EXT-GB2-100

Die Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn