Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D | 25 mm |
Länge L | 150,4 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Verzahnt einseitig |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-IG |
L | 150,40 mm |
L2 | 137,90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Verzahnt einseitig |
Gewicht | 150 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-EXT-GB-150
Die Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig: