Winkelstück (verzahnt) SXT-ANG

  • Winkelstücke mit Verzahnung zur Anbindung von Haltern und Vakuum-Komponten an Rohrtoolinggreifer für flexibel einstellbares, modulares Leichtbau-System
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten mit Verzahnung
  • Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau

Benötigen Sie eine Baugruppe in Ihrer spezifischen Ausführung? Wählen Sie zwischen verschiedenen Anbindungen, Verlängerungen und Winkelstücken und lassen Sie sich von unseren erfahrenen Systemberatern bei der Auslegung helfen.

Unsere Highlights...

  • Präzise und hochfeste Winkelstücke mit Verzahnung in Leichtbauweise
  • Schlankes, übersichtliches Portfolio
  • Flexible Winkeleinstellung mit 10° Teilung

Ihr Nutzen...

  • Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge durch Formschluß zwischen den Komponenten
  • Geringster Lagerbedarf, einfacher Aufbau von Vielzahl konfigurierbarer Baugruppen
  • Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen, flexible Lösung für viele verschiedene Anwendungen
 

Einzelartikel der Produktfamilie Winkelstück (verzahnt) SXT-ANG

 

assets/Artikelbild/10.07.13.00120_01.jpg
Neu
SXT-ANG-GB2-M
10.07.13.00120
Winkelstück mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt beidseitig
Bauform: Male
Material: Aluminium
assets/Artikelbild/10.07.13.00121_01.jpg
Neu
SXT-ANG-GB2-F
10.07.13.00121
Winkelstück mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Bauform: Verzahnt beidseitig
Bauform: Female
Material: Aluminium