SXT-CL-EXT-A2-175-F25

Art-Nr.: 10.07.13.00077

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 mm
Innendurchmesser d19 mm
Lochabstand X1176 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
SXT-CL-EXT-A2-175-F25
Attribut Wert
B 25 mm
D 25 mm
d 19 mm
H1 71 mm
H2 19,50 mm
H3 12,50 mm
L 215,50 mm
L1 223,50 mm
L2 125 mm
X1 176 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Weiblich
Gewicht 375 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-A2-175-F25

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.