SXT-CL-EXT-D40-200-F40

Art-Nr.: 10.07.13.00106

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D40 mm
Innendurchmesser d40 mm
Lochabstand X1201 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1D40
SXT-CL-EXT-D40-200-F40
Attribut Wert
B 25 mm
D 40 mm
d 40 mm
H1 105 mm
H2 25,50 mm
H3 25,50 mm
L 255,50 mm
L1 256 mm
L2 150 mm
X1 201 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Weiblich
Gewicht 450 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-D40-200-F40

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.