SXT-CL X FIX 25 40 AL

Art-Nr.: 10.07.13.00126

Klemme für Rohrtooling

Bauform Befestigungselementestarr
BauformKreuz-Form
Breite B48 mm
Länge L102 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Verwendung KonstruktionRohr 25/40
SXT-CL X FIX 25 40 AL
Attribut Wert
B 48 mm
d 25 mm
d1 40 mm
H 48 mm
L 102 mm
L2 30 mm
X1 35 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Kreuz-Form
Bauform Befestigungselemente FIX
Gewicht 415 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL X FIX 25 40 AL

Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT