Vakuum Training-Set

  • Für Hochschulen, Berufsschulen, Bildungseinrichtungen, Lernzentren, Ausbildungswerkstätten

Unsere Highlights...

  • Das Vakuum Training-Set unterstützt Schulungen zum Thema Vakuum-Technik in der Automatisierung. Es ist für den unterrichtsbegleitenden Einsatz konzipiert und besteht aus einem portablen Kofferset mit verschiedenen Vakuum-Komponenten zum Aufbau von Musteranwendungen. Mit Hilfe eines ausführlichen Aufgabenbuchs werden die Lernenden schrittweise an die Vakuum-Technik herangeführt und können in sich geschlossene, aufeinander aufbauende Lerneinheiten eigenständig bearbeiten.

Ihr Nutzen...

  • Das Training-Set ermöglicht praxisnahes Lernen - vom einfachen Aufbau eines Vakuum-Systems bis hin zur komplexen Systemlösung, verbunden mit einer Optimierung der Komponentenauswahl.
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum Training-Set

TRAIN-SET VA-CO VAC-TRAIN EN
10.02.02.03682
Trainingsset
Geschäftsbereich: Vakuum Komponenten
Inhalt: Vakuum-Trainingsset
Sprache: Englisch
TRAIN-SET VA-CO VAC-TRAIN DE
10.02.02.03043
Trainingsset
Geschäftsbereich: Vakuum Komponenten
Inhalt: Vakuum-Trainingsset
Sprache: Deutsch