• USB IO-Link Master zum Parametrieren und Analysieren von Schmalz Geräten der i-Serie ohne Verbindung zur Steuerung
  • Projektierung, Wartung, Fehleranalyse und Inbetriebnahme von Komponenten mit IO-Link Schnittstelle
  • Nutzung der umfassenden Vorteile zur Energie- und Prozesskontrolle
Produkt-Highlights
  • Einfache Inbetriebnahme von Schmalz Smart Devices ohne Verbindung zur Steuerung
  • Herstellerunabhängiges Auslesen der Geräteinformationen z. B. für die Ersatzteilbeschaffung
  • Visualisierung sämtlicher Informationen und Funktionen der intelligenten Schmalz Komponenten
Smart Device Interface SDI
  • USB IO-Link Master SDI mit M12-Steckanschlüssen, 5-polig (3)
  • Kabel mit M12-Steckanschluss zum Anschluss der Komponenten (gerade oder Y-Version)
  • Software HMI-SDI zur Analyse, Parametrierung und Bedienung der Komponente über einen PC
  • Netzteil (2) und USB-Kabel (1) zum Anschluss an einen PC
  • USB IO-Link Master
  • M12-Anschluss, 5-polig
  • Bediensoftware für Laptop
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach