Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring
für | G1/8 |
Außendurchmesser D | 13,8 mm |
Innendurchmesser d | 10,2 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 10,20 mm |
D | 13,80 mm |
L | 1,50 mm |
für | G1/8 |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Produktfamilie | DR |
Bestellhinweise: DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL
Der Dichtring DR wird im gewünschten Durchmesser geliefert.