SSD 42-46 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00156

Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen

Spannbereich42,0 ... 46,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSD 42-46 ST-VZ
Attribut Wert
d1 42 mm
d2 46 mm
L 18 mm
Attribut Wert
Spannbereich 42,0 ... 46,0 mm
Normteilewerkstoff Stahl
Gewicht 20 g
Produktfamilie SSB / SSD

Bestellhinweise: SSD 42-46 ST-VZ

Die Schlauchschelle SSB / SSD wird im gewünschten Durchmesser geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Abdeckkappe