SSD 65-70 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00098

Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen

Spannbereich65,0 ... 70,0 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt
SSD 65-70 ST-VZ
Attribut Wert
d1 65 mm
d2 70 mm
L 13 mm
Attribut Wert
Spannbereich 65,0 ... 70,0 mm
Normteilewerkstoff Stahl
Gewicht 28,10 g
Produktfamilie SSB / SSD

Bestellhinweise: SSD 65-70 ST-VZ

Die Schlauchschelle SSB / SSD wird im gewünschten Durchmesser geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Abdeckkappe