Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich | 85,0 ... 90,0 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 85 mm |
d2 | 90 mm |
L | 19 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannbereich | 85,0 ... 90,0 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Gewicht | 46,10 g |
Produktfamilie | SSB / SSD |
Bestellhinweise: SSD 85-90 ST-VZ
Die Schlauchschelle SSB / SSD wird im gewünschten Durchmesser geliefert.
Verfügbares Zubehör: Abdeckkappe