Schlauchschellen SSB / SSD

  • Schlauchschelle SSB für die Fixierung von glatten Schläuchen
  • Schlauchschelle SSD für die Fixierung von drahtverstärkten Schläuchen

Unsere Highlights...

  • Schlauchschellen bis lichtem Durchmesser 84 mm
  • Große Klemmkraft durch stabile Gewindespindel

Ihr Nutzen...

  • Passend für alle angebotenen Vakuum-Schläuche
  • Sicherer Halt für alle Vakuum-Schläuche, auch mit Drahtspirale
 

Einzelartikel der Produktfamilie Schlauchschellen SSB / SSD

 

  1. 1
  2. 2
SSD 43-49 ST-VZ
10.07.10.00020
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich: 43,0 ... 49,0 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
SSD 54-60 ST-VZ
10.07.10.00036
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich: 54,0 ... 60,0 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
SSD 60-68 ST-VZ
10.07.10.00017
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich: 60,0 ... 68,0 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
SSD 65-70 A2
10.07.10.00098
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich: 65,0 ... 70,0 mm
Material: Aust. Edelstahl
SSD 76.5-84 ST-VZ
10.07.10.00037
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich: 76,5 ... 84,0 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
SSD 85-90 ST-VZ
10.07.10.00102
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich: 85,0 ... 90,0 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
SSD 108-115 ST-VZ
10.07.10.00111
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich: 108,0 ... 115,0 mm
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

  1. 1
  2. 2