Steckverschraubungen

  • Steckverschraubungen zum schnellen und werkzeuglosen Anschluss von glatten Schläuchen
  • Einsatz als Verbindungselement in Vakuum-Systemen
  • Verwendbar für Schlauchleitungen mit Außentoleranz nach CETOP RP 54 P

Unsere Highlights...

  • Steckverschraubungen mit integrierter Spannzange
  • Außenklemmung der Schläuche
  • Vakuumdicht, strömungsoptimierte Bauform
  • Gehäuse und Spannzange aus vernickeltem Messing

Ihr Nutzen...

  • Sichere, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage aller glatten Schläuche
  • Keine Querschnittsverengung, voller Durchfluss bleibt erhalten
  • Speziell auf Vakuum-Anwendungen abgestimmtes Produktprogramm
  • Für härtesten Einsatz geeignet, lange Lebensdauer, mehrfach verwendbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Steckverschraubungen

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
STV-GE M5-AG 4
10.08.02.00200
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 6 HT
10.08.02.00396
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -50 ... 200 °C
Typ: HT
STV-GE G1/8-AG 4
10.08.02.00202
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 6
10.08.02.00204
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 6 HT
10.08.02.00389
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -50 ... 200 °C
Typ: HT
STV-GE G1/8-AG 8
10.08.02.00206
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STV-GE G1/4-AG 4
10.08.02.00203
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 6
10.08.02.00205
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 8
10.08.02.00207
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3