STV-W G1/8-AG 6 HT

Art-Nr.: 10.08.02.00391

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser6 mm
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur-20 ... 120 °C
Länge L22,5 mm
STV-W G1/8-AG 6 HT
Attribut Wert
d 6 mm
G1 G1/8"-AG
D1 11,60 mm
H 11,70 mm
H1 17,30 mm
L 22,50 mm
L1 28,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 13 mm
SW3 12 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 6 d = 4
Aufbau Schlauchtyp 6-4
Normteilewerkstoff Messing
Druckbereich (Betriebsdruck) -0,95 ... 24,00 bar
Einsatztemperatur -20 ... 120 °C
Gewicht 22 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-W G1/8-AG 6 HT

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.