Steckverschraubungen

  • Steckverschraubungen zum schnellen und werkzeuglosen Anschluss von glatten Schläuchen
  • Einsatz als Verbindungselement in Vakuum-Systemen
  • Verwendbar für Schlauchleitungen mit Außentoleranz nach CETOP RP 54 P

Unsere Highlights...

  • Steckverschraubungen mit integrierter Spannzange
  • Außenklemmung der Schläuche
  • Vakuumdicht, strömungsoptimierte Bauform
  • Gehäuse und Spannzange aus vernickeltem Messing

Ihr Nutzen...

  • Sichere, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage aller glatten Schläuche
  • Keine Querschnittsverengung, voller Durchfluss bleibt erhalten
  • Speziell auf Vakuum-Anwendungen abgestimmtes Produktprogramm
  • Für härtesten Einsatz geeignet, lange Lebensdauer, mehrfach verwendbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Steckverschraubungen

 

STV-GE G1/4-AG 12
10.08.02.00208
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 12
10.08.02.00209
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/2-AG 12
10.08.02.00210
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-W G1/4-AG 12
10.08.02.00162
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-W G3/8-AG 12
10.08.02.00163
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-W G1/2-AG 12
10.08.02.00164
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
SVB-T 12
10.09.02.00023
Steckverbindung T
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Länge L: 69 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-T G1/4-AG 12
10.09.02.00045
Steckverschraubung T
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Länge L: 69 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt