Steckverschraubungen

  • Steckverschraubungen zum schnellen und werkzeuglosen Anschluss von glatten Schläuchen
  • Einsatz als Verbindungselement in Vakuum-Systemen
  • Verwendbar für Schlauchleitungen mit Außentoleranz nach CETOP RP 54 P

Unsere Highlights...

  • Steckverschraubungen mit integrierter Spannzange
  • Außenklemmung der Schläuche
  • Vakuumdicht, strömungsoptimierte Bauform
  • Gehäuse und Spannzange aus vernickeltem Messing

Ihr Nutzen...

  • Sichere, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage aller glatten Schläuche
  • Keine Querschnittsverengung, voller Durchfluss bleibt erhalten
  • Speziell auf Vakuum-Anwendungen abgestimmtes Produktprogramm
  • Für härtesten Einsatz geeignet, lange Lebensdauer, mehrfach verwendbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Steckverschraubungen

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
STV-GE G1/4-AG 10
10.08.02.00251
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 10 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 12
10.08.02.00208
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 8
10.08.02.00237
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 10
10.08.02.00252
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 10 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 12
10.08.02.00209
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 14
10.08.02.00211
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G3/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 14 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/2-AG 10
10.08.02.00253
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 10 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/2-AG 12
10.08.02.00210
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 12 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/2-AG 14
10.08.02.00300
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/2"-AG
Schlauchaussendurchmesser: 14 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
STVI-GE G1/8-IG 4
10.08.02.00149
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3