Steckverschraubungen

  • Steckverschraubungen zum schnellen und werkzeuglosen Anschluss von glatten Schläuchen
  • Einsatz als Verbindungselement in Vakuum-Systemen
  • Verwendbar für Schlauchleitungen mit Außentoleranz nach CETOP RP 54 P

Unsere Highlights...

  • Steckverschraubungen mit integrierter Spannzange
  • Außenklemmung der Schläuche
  • Vakuumdicht, strömungsoptimierte Bauform
  • Gehäuse und Spannzange aus vernickeltem Messing

Ihr Nutzen...

  • Sichere, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage aller glatten Schläuche
  • Keine Querschnittsverengung, voller Durchfluss bleibt erhalten
  • Speziell auf Vakuum-Anwendungen abgestimmtes Produktprogramm
  • Für härtesten Einsatz geeignet, lange Lebensdauer, mehrfach verwendbar
 

Einzelartikel der Produktfamilie Steckverschraubungen

 

  1. 2
  2. 3
  3. 4
STVI-GE G1/8-IG 6
10.08.02.00150
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/8-IG 8
10.08.02.00151
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/8"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/4-IG 4
10.08.02.00152
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/4-IG 6
10.08.02.00153
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/4-IG 8
10.08.02.00154
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 8 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/4-IG 10
10.08.02.00260
Steckverschraubung in gerader Ausführung
Gewinde G1: G1/4"-IG
Schlauchaussendurchmesser: 10 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-W M5-AG 4
10.08.02.00155
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 4 mm
Material: Messing vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00235
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing vernickelt
Umgebungstemperatur: -20 ... 80 °C
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Kunststoff
STV-W M5-AG 6 HT
10.08.02.00397
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1: M5-AG
Schlauchaussendurchmesser: 6 mm
Material: Messing
Oberfläche: vernickelt
Umgebungstemperatur: -50 ... 200 °C
Typ: HT

  1. 2
  2. 3
  3. 4