Vakuum- / Druckluft-Schläuche VSL

  • Verschlauchung von Vakuum-Systemen
  • Schläuche aus Polyurethan PU für den Einsatz in Energieführungsketten

Unsere Highlights...

  • Vakuum-Schläuche mit lichtem Durchmesser von 2 bis 75 mm
  • Breites Spektrum an Werkstoffen

Ihr Nutzen...

  • Breites Spektrum ermöglicht die Optimierung zwischen Evakuierungszeit und Durchflusswiderstand
  • Der passende Schlauch für jeden Anwendungsfall
 

Einzelartikel der Produktfamilie Vakuum- / Druckluft-Schläuche VSL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VSL 4-2 PE
10.07.09.00013
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 4 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 2 mm
Länge (max): 100 m
Material: PE
Verlegeradius (min): 20 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C
VSL 4-2 PU
10.07.09.00001
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 4 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 2 mm
Länge (max): 50 m
Material: PU
Verlegeradius (min): 20 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C
VSL 4-2.7 PA
10.07.09.00063
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 4 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 2.7 mm
Länge (max): 50 m
Material: PA
Verlegeradius (min): 30 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 20,00 bar
Umgebungstemperatur: -40 ... 90 °C
VSL 6-4 PE
10.07.09.00014
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 6 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 4 mm
Länge (max): 100 m
Material: PE
Verlegeradius (min): 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 6 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 4 mm
Länge (max): 500 m
Material: PU
Verlegeradius (min): 35 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 90 °C
VSL 6-4 PTFE
10.07.09.00157
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 6 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 4 mm
Länge (max): 50 m
Material: Polytetrafluorethylen
Verlegeradius (min): 35 mm
Farbe: Natur
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -190 ... 260 °C
VSL 8-6 PE
10.07.09.00015
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 8 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 6 mm
Länge (max): 100 m
Material: PE
Verlegeradius (min): 45 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C
VSL 8-6 PU
10.07.09.00003
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 8 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 6 mm
Länge (max): 500 m
Material: PU
Verlegeradius (min): 45 mm
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -20 ... 90 °C
VSL 10-7 PE
10.07.09.00083
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 10 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 7 mm
Länge (max): 50 m
Material: PE
Verlegeradius (min): 60 mm
Farbe: Transparent
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -30 ... 70 °C
VSL 10-7 PU
10.07.09.00084
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 10 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 7 mm
Länge (max): 50 m
Material: PU
Verlegeradius (min): 60 mm
Farbe: Transparent
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -40 ... 85 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3