VSL 6-4 PTFE

Artikel-Nr.: 10.07.09.00157
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Außendurchmesser D: 6 mm
Innen-/Bohrungsdurchmesser d: 4 mm
Länge (max): 50 m
Material: Polytetrafluorethylen
Verlegeradius (min): 35 mm
Farbe: Natur
Druckbereich (Betriebsdruck):
-0,95 ... 10,00 bar
Umgebungstemperatur: -190 ... 260 °C
VSL 6-4 PTFE
Attribut Wert
d 4 mm
D 6 mm