Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich | 45,0 ... 50,0 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
L | 18 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannbereich | 45,0 ... 50,0 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Gewicht | 22 g |
Produktfamilie | SSB / SSD |
Bestellhinweise: SSD 45-50 ST-VZ
Die Schlauchschelle SSB / SSD wird im gewünschten Durchmesser geliefert.
Verfügbares Zubehör: Abdeckkappe