Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen
Spannbereich | 12,0 ... 22,0 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 12 mm |
d2 | 22 mm |
L | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannbereich | 12,0 ... 22,0 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Gewicht | 12 g |
Produktfamilie | SSB / SSD |
Bestellhinweise: SSB 12-22 ST-VZ
Die Schlauchschelle SSB / SSD wird im gewünschten Durchmesser geliefert.
Verfügbares Zubehör: Abdeckkappe