Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reduziernippel (Rohrform)
Gewinde G1 | G3/8"-AG |
Gewinde G2 | G1/4"-AG |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Länge L | 25 mm |
Nenndurchmesser dn | 6,1 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,10 mm |
G1 | G3/8"-AG |
G2 | G1/4"-AG |
L | 25 mm |
LG1 | 15 mm |
LG2 | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bestellhinweise: RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.