Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reduziernippel mit Sechskant
Gewinde G1 | G3/8"-AG |
Gewinde G2 | R3/8"-AG |
Normteilewerkstoff | Messing |
Länge L | 5 mm |
Nenndurchmesser dn | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 10 mm |
G1 | G3/8"-AG |
G2 | R3/8"-AG |
L | 5 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 12 mm |
SW1 | 19 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Messing |
Bestellhinweise: RED-NIP G3/8-AG R3/8-AG MS
Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.