• Inlinefilter für den Einsatz in Vakuum-Anlagen mit leichtem bis mittlerem Verschmutzungsgrad
  • An einzelnen Saugplatten für Handhabungsaufgaben von verunreinigten Teilen
  • Direktmontage in die Schlauchleitung
Produkt-Highlights
  • Schnell und einfach zu wechselnder Filtereinsatz; kostensparend und umweltfreundlich
  • Effiziente Wartung, da Verschmutzungsgrad durch transparentes Gehäuse sichtbar
  • Einfache, schnelle Schlauchmontage
  • Passend für Vakuum- sowie Drucksysteme; kurzzeitig überdruckbeständig bis 7 bar
Inlinefilter VFI
  • Beidseitige Aufsteckstutzen mit Überwurfmutter (1) für Schlauchanschluss (4 und 6 mm); alternativ mit push-in Schlauchanschluss
  • Klarsicht-Filtergehäuse mit Pfeil für Saugrichtung (3)
  • Filterelement zum Einlegen (2), durchsichtiges Material zur Kontrolle des Verschmutzungsgrades
  • Nenndurchfluss: von 2 bis 4 m³/h
  • Filterfeinheit: 50 µm
  • Anschluss: Schlauch 4/2, 6/4 und 8/6
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach