• Vakuum-Tassenfilter zum Schutz von empfindlichen Vakuum-Erzeugern durch Vorfilterung der Luft
  • Filterung von Vakuum und Druckluft bis 7 bar
  • Filterung bei leichter bis mittlerer Verschmutzung mit Filterfeinheit 80 µm
  • Filterung bei gröberer Verschmutzung mit Filterfeinheit 100 µm
Produkt-Highlights
  • (Vor-)Filter für jeden Vakuum-Erzeuger dank breitem Größenspektrum
  • Filterelemente mit hohem Abscheidungsgrad schützen Vakuum-Erzeuger optimal
  • Mit Filterfeinheit 80 und 100 µm ideal als Vor- und Feinfilter geeignet
  • Einfach zu reinigende, langlebige Filterelemente aus Edelstahl (100 µm) und Polyethylen (80 µm)
  • Vakuum-Tassenfilter mit Filtertasse aus klarem Nylon
  • Filterpatrone aus Polyethylen mit 80 µm und aus Edelstahl mit 100 µm Filterfeinheit
  • Edelstahlfilterpatrone nach Reinigung mehrmals verwendbar
  • Filterfeinheit: 80 und 100 µm
  • Anschlussgewinde: G1/8” bis G3/4”
  • Werkstoff: PE und Edelstahl
  • Nenndurchfluss: 45 bis 770 l/min
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach