Service- und Montageprodukte

  • Für Montage und Service von Vakuumsystemen

Unsere Highlights...

  • Umfangreiches Sortiment von Vakuum Spezial-Produkten

Ihr Nutzen...

  • Vakuumgerechter Aufbau von Systemen
  • Schnelles und sicheres Ausführen der Arbeiten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Service- und Montageprodukte

EJEK-TEST SMPi/SCPi
10.02.02.03588
Ejektor-Tester
für: Kompaktejektoren SMPi/SCPi
KLEB-STOF LOCTITE-221 NIED-FEST
10.07.08.00255
Klebstoff
Typ: LOCTITE
Typ: 221
Typ: NIED-FEST
Füllmenge: 10 g
KLEB-STOF LOCTITE-243 MITT-FEST
10.07.08.00256
Klebstoff
Typ: LOCTITE
Typ: 243
Typ: MITT-FEST
Füllmenge: 10 g
Farbe: Blau
ERS TEFLON-BD
10.07.08.00257
Ersatzteilsatz
enthält: Teflonband
KLEB-STOF CYANACRYL LOCTITE-401 SPEZ
10.07.08.00258
Klebstoff
Art: Cyanacrylat
Typ: LOCTITE
Typ: 401
Typ: SPEZ
Füllmenge: 3 g
FETT ISOFLEX-TOPAS
10.07.11.00022
Fett
Art: Schmierfett
Typ: ISOFLEX-TOPAS
SPRAY LECKSUCH NOW
10.07.11.00023
Spray
Text: Lecksuchspray
Typ: NOW
WART VAM63-VSL-Nadel
10.07.11.00024
Wartungssatz
Typ: VAM63-VSL-Nadel
DICH-MASS Elastosil-E4 90ml
27.03.04.00013
Dichtungsmasse
Typ: Elastosil-E4
Füllmenge: 90 ml