Dichtschäume für Flächengreifsysteme

Universelles Dichtelement zur Handhabung verschiedenster Werkstücke

Dichtschäume von Schmalz kommen an Vakuum-Greifsystemen von Schmalz wie dem Flächengreifsystem FXP/FMP und dem Flächengreifsystem FMHD oder an Greifern von anderen Herstellern zum Einsatz. Der Vorteil von Saugschäumen ist, dass man verschiedene Werkstücke möglichst leckagefrei mit dem gleichen Greifer handhaben kann. So bewegen Sie Werkstücke mit Unebenheiten, Rauigkeiten und Aussparungen dynamisch und effizient.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Lange Lebensdauer, im Vergleich mit Wettbewerbsschäumen um bis zu 10 Mal
  • Schnelles Aufstehverhalten
  • Geringe Qualitätsstreuung bei technischen Eigenschaften über die Lebensdauer
  • Leicht und ohne Reinigungsaufwand wechselbar für bis zu 90 Prozent Zeitersparnis

Sie haben bereits ein Greifsystem von Schmalz im Einsatz?

Geben Sie einfach die Artikelnummer Ihres Greifers in unsere Suche ein, um zum entsprechenden Artikel zu gelangen. Über die Zubehörliste Ihres Greifers können Sie Ersatzschäume direkt über unseren Online-Shop bestellen.

Sie setzen einen Greifer eines anderen Herstellers ein?

Nun können auch Sie von unserem umfassenden Know-How profitieren: Auf Anfrage fertigen wir auch Wechselschäume für Ihre Greifer von anderen Herstellern. Kontaktieren Sie uns und wir erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihren Dichtschaum von Schmalz.

Jetzt Angebot anfragen!


Der richtige Schaum für Ihre Anwendung

ZEL-Schaum

ZEL-Schaum ist ein Polyurethan-Schaum für Sonderanwendungen

Displaygläser, Edelstahlblech, Kunststoff

  • Polyurethan-Schaum für Sonderanwendungen
  • Hervorragende Abdruckeigenschaften. Aufgrund der Materialhärte nur für oberflächenglatte Werkstücke geeignet

SI-Schaum

SI-Schaum ist ein Silikonschaum für Sonderanwendungen

Lebensmittellogistik, Kunststoff, Glas

  • Silikonschaum für Sonderanwendungen
  • Geeignet für Lebensmittelverpackungen sowie erhöhte Temperaturanforderungen

N-Schaum

N-Schaum ist ein verhauteter Standard-Schaum

Glas, Verpackung, Metall, Kunststoff

  • Verhauteter Standard-Schaum
  • Bevorzugt geeignet zur abdruckfreien Handhabung sowie Anwendungen mit erhöhten Anforderung an die chemische Beständigkeit des Schaumes

O-Schaum

O-Schaum ist unverhauteter, universell einsetzbarer Standard-Schaum

Holz, Glas, Verpackung, Logistik, Metall, Kunststoff

  • Unverhauteter, universell einsetzbarer Standard-Schaum
  • Hervorragende Dichtigkeits- und Aufsteheigenschaften für lange Lebensdauer und dynamische Taktzeiten

Sandwich-Schaum

Sandwich-Schaum besteht aus einer Kombination verschiedener Schäume

Universell

  • Kombination unterschiedlicher Standard-Schäume
  • Durch die Kombination technischer Eigenschaften von Standard-Schäumen können diese für die spezifische Handhabungsaufgabe optimiert werden. Z.B. verschleißfester Schaum mit gleichzeitiger Eignung für schnellste Zykluszeiten

SWG-Schaum

SWG-Schaum ist ein Naturkautschuk-Schaum für Sonderanwendungen

Säcke, Beutel, Steine

  • Naturkautschuk-Schaum für Sonderanwendungen
  • Verschleißfester Schaum zur Handhabung scharfkantiger und abrasiver Werkstücke

Schaum mit SU-Schutz

Schaum mit SU-Schutzschicht aus Polyethylen für Sonderanwendungen

Displaygläser, Elektronik

  • Polyethylen-Schutzschicht für Sonderanwendungen
  • Zur Handhabung besonders oberflächensensibler Werkstücke, elektronischen Bauteilen und zur Vermeidung von Abdrücken. Nur für weitgehend oberflächenglatte Werkstücke geeignet.

Schaum mit ESD-Schutz

Schaum mit SU-Schutzschicht aus Polyethylen für Sonderanwendungen

Displaygläser, Elektronik

  • Polyethylen-Schutzschicht für Sonderanwendungen
  • Zur Handhabung besonders oberflächensensibler Werkstücke, elektronischen Bauteilen und zur Vermeidung von Abdrücken. Für eine schadensfreie und kontrollierte Ableitung der anliegenden Spannungen am Werkstück.

Warum Dichtschäume von Schmalz?

Schmalz ist Experte für Dichtschäume von Flächengreifern. Dichtschäume von Schmalz zeichnen sich insbesondere durch Qualität, lange Standzeit und schnelle Wechselbarkeit aus. Auch bei längerer Nutzung lassen die qualitativen Eigenschaften der Saugschäume nicht nach. 

Dichtschaum Wettbewerbsvergleich

 Wir fertigen Ihnen Ihren Wunschschaum nach Maß, mit passendem Schaum und Lochmuster. Beispiele für Lochmuster:

Dichtschaum mit länglichen, einreihigen Aussparungen

Längliche Aussparungen, einreihig

Ditschaum mit zweireihigen, länglichen Aussparungen

Längliche Aussparungen, zweireihig

Ditschaum mit dreireihigen, länglichen Aussparungen

Längliche Aussparungen, dreireihig

Dichtschaum mit fünfreihigen, länglichen Aussparungen

Längliche Aussparungen, fünfreihig

Dichtschaum mit zylinderförmigen Aussparungen mit großem Durchmesser

Zylinderförmige Aussparungen, großer Durchmesser

Dichtschaum mit zylinderförmigen Aussparungen mit kleinem Durchmesser

Zylinderförmige Aussparungen, kleiner Durchmesser

Dichtschaum mit einreihigen Aussparungen und Befestigungslöchern

Einreihig, mit Befestigungslöchern

Ditchschaum mit vierreihigen Aussparungen und Befestigungslöchern

vierreihig, mit Befestigungslöchern

In dieser Folge erklären wir Ihnen, wie Sie den Dichtschaum eines Flächengreifers vom Typ FXP/FMP schnell und einfach wechseln können.

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.schmalz.com

Dichtschäume von Schmalz lassen sich dank einer Schnellwechselfolie einfach austauschen. Produktmanager Ken Steyerl zeigt Ihnen exemplarisch am Greifsystem FXP/FMP, wie das geht.

Ihr individueller Schaum wird natürlich auch mit der Schnellwechselfolie ausgestattet sein. Fordern Sie Ihren Ersatzschaum noch heute an. 

Jetzt Angebot anfragen!

Unsere Greifsysteme im Online-Shop

Vakuum-Flächengreifsysteme FXP/FMP

  • Universalsauggreifer für automatisiertes Palettieren / Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren
  • Abmessungen: 442 x 130 bis 1.432 x 130 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuum-Flächengreifsysteme FX/FM

  • Kompakter und leichter Greifer für z. B. Verpackungsmaschinen
  • Abmessungen: 76 x 22 bis 120 x 60 mm
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer

Vakuum-Flächengreifsysteme FMHD

  • Wartungsfreundlicher und robuster Greifer für die Holzindustrie
  • Abmessungen: 350x170 bis 1806x250mm
  • Dichtelement: Dichtschaum